Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

101536
+IZMX-CAS163-1600

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Çekmece ünitesi 1600A, IZMX163

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX çekmece ünitesi
Katalog Numarası
101536
EAN
4015081014286
Ürün Uzunluğu/Derinliği
584 mm
Ürün Yüksekliği
597 mm
Ürün Genişliği
521 mm
Ürün Ağırlığı
15.725 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
+IZMX-CAS163-1600

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Çekmeceli üniteler

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
1600 A
Özellikler
Yerleşik cihaz sürümü
Anma akımı
1600 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Diğer Özellikler
  • Tedarik edilen ekipman: ark haznesi kapağı, temel cihaza kodlanır
  • Ark haznesi kapağı ile
  • Sipariş edilen seçeneklere uygun kontrol devresi terminalleri ile.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
INX16…3-…W
Üç kutuplu
IZMX16…3-…W

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Ray bağlantısı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.