Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184196
IZMX-CS40-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Konum kontağı, devre kesici konumu, 1W, sağ veya sol

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX yardımcı kontak bloğu
Katalog Numarası
184196
EAN
4015081783625
Ürün Uzunluğu/Derinliği
125 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
10 mm
Ürün Ağırlığı
0.1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-CS40-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Çekmeceli üniteler

Teslimat Programı

Model
Entegre edilebilir
Diğer Özellikler
  • Her bir konum için bir konum değiştirme kontağı: Disconnected (Ayrılmış), Test (Test Edilmiş), Connected (Bağlı)
  • sola veya sağa takmak için
  • Güçlendirme kiti, gerekli SEC kontrol kablosu terminallerini içerir.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX-CAS40…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Elektrik bağlantısı tipi
Düz fişli bağlantı
Anma kesme kapasitesi (endüktif yük)
0.5 A (125 V DC)
0,25 A (250 V DC)
10 A (250 V AC)
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
10 A

Technical data - mechanical

Lamp holder
Yok
Montaj Yöntemi
Çekmeceli
Zemine monte
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2
Şalter sayısı (hata sinyali)
0

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.