Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184189
IZMX-SH403-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). IZMX403 çekmeceli ünite için kepenk, EMEA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX kepenk
Katalog Numarası
184189
EAN
4015081783595
Ürün Uzunluğu/Derinliği
300 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
0.625 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-SH403-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Çekmeceli üniteler

Teslimat Programı

Özellikler
Yerleşik cihaz sürümü
Anma akımı
4000 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Diğer Özellikler
  • Çekmeceli ünite için
  • Devre kesici bağlı olduğu konumdan çekildiğinde kepenkler otomatik olarak çekmece ünitesinin canlı ana terminal panellerini örter.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX-CAS403…
Üç kutuplu

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Diğer

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
Çekmeceli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.