Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183944
IZMX-CAS403-2000-SEC-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Çekmece ünitesi 2000 A, IZMX403 m. kontrol kablosu bağlantısı, 1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX çekmece ünitesi
Katalog Numarası
183944
EAN
4015081782710
Ürün Uzunluğu/Derinliği
584 mm
Ürün Yüksekliği
597 mm
Ürün Genişliği
521 mm
Ürün Ağırlığı
29 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-CAS403-2000-SEC-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Çekmeceli üniteler

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
2000 A
Özellikler
Yerleşik cihaz sürümü
Anma akımı
2000 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Diğer Özellikler
  • Kontrol devresi terminali
  • Tedarik edilen ekipman: ark haznesi kapağı, tamamen donatılmış terminal blokları
  • Ark haznesi kapağı ile
  • Kontrol iletkeni terminalleri tamamen takılı durumda.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX40…3-…W
Üç kutuplu
INX40…3-…W

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Ray bağlantısı

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
Çekmeceli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.