Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

122908
+IZMX-SH404

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). IZMX404 çekmeceli ünite için kepenk

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX kepenk
Katalog Numarası
122908
EAN
4015081205134
Ürün Uzunluğu/Derinliği
350 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
0.713 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
+IZMX-SH404

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Çekmeceli üniteler

Teslimat Programı

Özellikler
Yerleşik cihaz sürümü
Anma akımı
4000 A
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Diğer Özellikler
  • Çekmeceli ünite için
  • Devre kesici bağlı konumdan çekildiğinde, kepenkler otomatik olarak çekmece ünitesinin canlı ana terminallerini örter.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
Dört kutuplu
IZMX-CAS404…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.