Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Çekmece ünitesi 3200A, IZMX404
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX çekmece ünitesi
|
| Katalog Numarası |
150064
|
| EAN |
4015081460908
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
584 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
597 mm
|
| Ürün Genişliği |
521 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
32.3 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
+IZMX-CAS404-3200
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Çekmeceli üniteler
|
| Amperaj Değeri |
3200 A
|
| Özellikler |
Yerleşik cihaz sürümü
|
| Anma akımı |
3200 A
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Dört kutuplu
IZMX40…4-…W INX40…4-…W |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Ray bağlantısı
|