Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Ara Kilit, Mekanik, Tip 32, Bowden kablosu, ayırma
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX mekanik kilitleme
|
| Katalog Numarası |
184217
|
| EAN |
4015081783830
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
457.2 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
203.2 mm
|
| Ürün Genişliği |
457.2 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.149 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IZMX-MIL32C-W40-1
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Çekmeceli üniteler
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
IZMX40…W
INX40…W |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Montaj Yöntemi |
Çekmeceli
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|