Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184212
Model Kodu: IZMX-MIL2C-W16-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Mekanik kilitleme, TİP 2, bowden kabloları, çekmeceli

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX mekanik kilitleme
Katalog Numarası
184212
EAN
4015081783786
Ürün Uzunluğu/Derinliği
457.2 mm
Ürün Yüksekliği
203.2 mm
Ürün Genişliği
457.2 mm
Ürün Ağırlığı
0.912 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL Listeli
Model Kodu
IZMX-MIL2C-W16-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Çekmeceli üniteler

Teslimat Programı

Diğer Özellikler
  • 2 devre kesici için: Bir normal güç kaynağı (A) ve bir acil durum ağ kaynağı (B). Ek olarak 1 set kablo da gereklidir.
  • Tip 2
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX16…W
INX16…W

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
Çekmeceli
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.