Belgeyi İndir () / 20

184197
Model Kodu: IZMX-CRB-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - açık tip devre kesici (ACB). Kodlama cihazı çekmece ünitesi

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Katalog Numarası
184197
EAN
4015081783632
Ürün Uzunluğu/Derinliği
300 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-CRB-1

Delivery program

Tip
Aksesuar
Diğer Özellikler
Kullanıcı tanımlı kodlama, bir çekmece ünitesinin yalnızca kendisine atanan devre kesicinin yerleştirilmesini sağlar.
Şununla birlikte kullanılır
INX16…W
INX40…W
IZMX16…W
IZMX40…W

Technical Data - Mechanical

Montaj Yöntemi
Çekmeceli
Montaj Yöntemi
Çekmeceli

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C

Additional information

Aksesuar/yedek parça tipi
Çekmeceli üniteler
Kodlama parçası
Yedek parça
Aksesuar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.