Eaton Moeller Series IZMX/INX - açık tip devre kesici (ACB). Çekmece ünitesi 1600A, IZMX164 m. kontrol kablosu bağlantısı, 1
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
|
| Katalog Numarası |
183956
|
| EAN |
4015081782796
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
584 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
597 mm
|
| Ürün Genişliği |
521 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
20.9 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IZMX-CAS164-1600-SEC-1
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Amperaj Değeri |
2500 A - 3200 A
|
| Anma akımı |
1600 A
|
| Özellikler |
Bütünleşik cihaz
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Dört kutuplu
INX16…4-…W IZMX16…4-…W |
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Ray bağlantısı
|
| Montaj Yöntemi |
Çekmeceli
|
| Montaj Yöntemi |
Çekmeceli
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Çekmeceli üniteler
|