Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Motor mekanizması 48 VDC, 16
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX motor mekanizması
|
| Katalog Numarası |
184248
|
| EAN |
4015081784097
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
200 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
100 mm
|
| Ürün Genişliği |
150 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.907 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IZMX-M16-48DC-1
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Uzaktan anahtarlama
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
INX16…
IZMX16… |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Kumanda gerilimi işletme aralığı |
48 V DC
0,85 - 1,1 x Us |
| 1 x Us'de yaylı enerji depolama mekanizmasını yüklemek için gerekli süre |
3 s DC
|
| Güç tüketimi |
150 W DC
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
48 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
48 V
|
| Anma çalışma akımı |
3 A DC
|
| Yol verme akımı değeri |
15 A DC
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Dakika başına etkinleştirme sayısı - maks |
3
|
| Şalter tahriki tipi |
Motor mekanizması
|