Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184232
IZMX-KLP-SO-KIRK-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Kilitleme cihazı - KAPALI, KIRK

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX diğer aksesuar
Katalog Numarası
184232
EAN
4015081783953
Ürün Uzunluğu/Derinliği
203.2 mm
Ürün Yüksekliği
82.55 mm
Ürün Genişliği
146.05 mm
Ürün Ağırlığı
0.315 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-KLP-SO-KIRK-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Anahtar çalıştırma
Kilitler
Yedek parça
Aksesuar

Teslimat Programı

Diğer Özellikler
  • Kilit silindiri ve anahtarı olmayan Kirk kurulum kiti.
  • KAPALI
  • KIRK
  • "Güvenli KAPALI" silindir kilidi, devre kesiciyi açma girişimlerini önler Anahtarlama, ne uzaktan ne de yerel olarak mümkündür.
  • Lütfen ilgili kilit silindirlerini ilgili kurulum talimatlarından alın. Kilit silindirleri kurulum sırasında gereklidir."
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
INX16…, INX40…
IZMX16…, IZMX40…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.