下載文件 () / 20
整體解決方案

伊頓微型資料中心 MDC 3.0

伊頓模組化資料中心是新一代綠色資料中心基礎設施解決方案,將UPS、配電、冷卻、監控和照明等子系統整合在一個機櫃中。該系列的單櫃系統可以快速部署,並在安裝配置上提供極大的靈活性。該獨立機櫃系統設計用於微型資料中心和分支機構等室內環境,可容納任何符合 19” 機櫃行業標準 (EIA-310-D) 的硬體設備。這些包括伺服器、語音、資料和網路設備。產品中有六個關鍵系統,它們能緊密整合,無縫協同工作。這使得小型資料中心能夠高效運行,同時為伺服器等關鍵設備提供正常穩定的運行環境。標準設計允許現場組裝,不需要高架地板。

 

應用:金融、保險、證券(針對分行和業務服務據點需求)、需要數位轉型的政府機構、教育醫療體系、交通運輸、航運、商業零售(機房和分行據點)、大型企業分行和小型企業的機房,中小企業、電信、5G機房邊緣運算

單櫃
內置空調
排櫃
20k - 40k, 1+2 / 1+4 / 1+6機櫃
冷熱通道解決方案 (客製化產品,請洽伊頓業務代表)
40k - 200k,8 – 40機櫃

核心功能

節省時間

  • 標準化配置,輕鬆選用各類需求
  • 工廠高度預製化,比傳統方案節省 65% 以上現場安裝工程量
  • 單櫃最快支持 1 小時安裝,排櫃最快支持 2 小時安裝
  • 智慧化一站式管理,一個介面輕鬆掌握整個機房監控

 

節省費用

  • 高度預製化和模組化,節省現場安裝費用
  • 機櫃式空調,縮短送風距離,減少冷氣損失
  • PUE 最低可達 1.35,節省電費開支
  • 可集中式管理,節省人力成本
 
降低風險
  • 獨立式冷熱通道,對環境依賴程度低,隔絕噪音和灰塵
  • 業界創新智慧彈門裝置,輕鬆應對高溫風險
  • 空調支援低載除濕功能,有效降低櫃內冷凝結露風險
  • 全模組化設計,機架式安裝,擴容更輕鬆
  • 系統運行安全可靠
  • 支持單機、N+1 備援、2N 備援多種配置

MDC 3.0 產品應用

  • 金融,保險,證券(分支機構及營業據點)
  • 政府數位化系統,教育,醫療機構機房
  • 交通,運輸,商業零售(機房及分支據點)
  • 大型企業分支機構及中小企業機房
  • 電信, 5G 機房
  • 邊緣運算

預製型

節省現場安裝時間 65% 以上,推廣綠色、永續的資料中心。

箱體穩固

機櫃箱體具有抗震等級,配備智慧彈門系統,支援緊急操作。全封閉冷熱通道有助於減少灰塵和噪音,提高系統可用性。

電源保護

高效 UPS (3-20kVA) 為您的所有關鍵應用提供最佳的保護。

遠端管理

  • 電源事件的通知和告警
  • 單站點、多站點和設備的即時監控
  • 可從電腦或行動裝置遠端存取
  • 精密空調

    CE 認證的機櫃內空調直接靠近熱源,使氣流快速循環。
    規格
    image-mdc2-brochure-zh-tw.Jpeg