下載文件 () / 20
軟體

easySoft 軟體

easySoft 讓對「簡易」產品系列裝置進行程式設計變得相當快速且容易。可將可用的功能輕鬆整合至電路圖中,作為控制程式使用。easySoft V7 共有四種程式設計語言 (EDP、LD、FBD、ST) 可供使用者選擇,大幅降低訓練需求。可先以模擬方式測試電路圖,稍後再記錄下來。共有多種功能模塊可供選擇,例如資料記錄器和警報,讓程式設計更有效率。多重層級密碼可保護專案,避免未經授權的存取。 

easyE4 基本裝置支援 easySoft V7.30 的 Modbus TCP 用戶端功能。這讓 easyE4 可作為用戶端或伺服器彈性使用。此外,easySoft 透過 EASY-COM-SWD-C1 通訊模組 (SWD 協調器) 支援 SmartWire-DT 系統。與 SWD-Assist 類似,SWD 參與者可透過 easySoft 完成配置。這表示您不需要任何額外的軟體!

完美的程式設計平台:
4 種程式設計語言 (EDP、LD、FBD、ST)
全方位的功能模塊:
中斷、資料記錄器、警報功能模塊
高彈性:
Modbus TCP 用戶端和伺服器功能

核心功能

  • 四種程式設計語言:「簡易」程式設計語言 (簡易裝置程式設計,EDP)、梯形圖 (LD)、功能方塊圖 (FBD)、結構化文字 (ST)
  • 中斷功能模塊
  • 第 7 版的新功能模塊:資料記錄器 (DL)、警報功能模塊 (AL)、每週計時器 (WT)、年度計時器 (YT)
  • 使用者功能模塊可以單獨組裝
  • 示波器功能 (可在線上和離線模式下使用)
  • SWD-Assist 的功能已整合至 easySoft 7.30 版
  • easyE4 裝置可自動轉換 easy500/700/800 專案

easySoft 7 - 會說您的語言的程式設計工具

easySoft V7 all four programming languages screenshots
easySoft 第 7 版共有四種不同的程式設計語言可供選擇。經過實證的 EDP (簡易裝置程式設計) 語言可讓您建立並修改程式,操作方式與您以前使用成功的「簡易」系列裝置一樣。梯形圖 (LD) 可讓您根據電路圖邏輯建立程式。功能方塊圖 (FBD) 可同時提供多種功能的快速概觀。結構化文字 (ST) 適用於經驗豐富的自動化專業人員。這四種程式設計語言可讓初學者及進階的程式設計師以自己選擇的語言編寫電路圖。

使用者功能模塊的個別組成

easysoft V7 User function block
easySoft 能以使用者功能模塊執行週期性工作。如此可節省未來建立 easySoft 專案的時間。個別模組都可以版本化並以密碼保護。也可以匯出已建立的使用者模組。  

切換作業的線上與離線驗證

eaton-oscilloscope-red-lines-2400x2400.jpg
easySoft 的整合式示波器功能能以圖形顯示所選的值。此功能可在模擬模式下離線使用,或在操作期間使用。如此即可直接識別並修正電路圖中的錯誤。 

配置整個系統只需一種工具

SmartWire-DT logo
簡易裝置所使用的程式設計軟體 easySoft V7.3,也可用於配置 SmartWire-DT 工作站或網路。為此,已將 SWD-Assist 的功能整合至最新版的 easySoft。這表示您不需要任何額外的軟體!所有 SmartWire-DT 元件都包含在裝置目錄中。這表示完整的 SmartWire-DT 網路可以透過軟體使用"拖&放"功能輕鬆設定。將運算元指派給各個網路工作站也很簡單且省時。
easysoft V8 SWD-Assist function Screenshot

支援 Modbus TCP 用戶端功能

Modbus logo
從 easySoft V7.3 開始,這個直觀的程式設計軟體就有支援 easyE4 基本裝置的 Modbus TCP 用戶端功能。如此即可整合多個不同層級的自動化元件。

彈性設計

easySoft 程式設計介面設計得非常簡單易用,便於建立自訂顯示文字、背景色彩和啟動圖片。舉例來說,可在 easy4 基本裝置啟動時顯示公司標誌。

easySoft 教學

說明軟體所有功能的實用影片

    規格
    下載連結
    X
    Download Close