下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*
變頻器

PowerXL DM1 微型變頻器

體積小巧,威力更強

伊頓 PowerXLTM DM1 微型變頻器是專為現今要求嚴苛的商用與機械 OEM 應用而設計。透過能源效率演算法、高短路電流額定值和堅固耐用的設計,DM1 為客戶提供更高的效率、安全性和可靠性,以及改善整合性和易用性的功能。

核心功能

  • 易用性:簡單的啟動精靈、電腦工具軟體、內建藍牙、四個內建應用程式、診斷功能、本機/遠端按鈕、具有複製/貼上功能的可拆式鍵盤

  • 節省空間:小巧尺寸,NEMA 1 套件選配,內建乙太網路和序列式通訊和 I/O

  • 認證:UL、CE、cUL、RoHS、C-Tick、TUV

  • 能源最佳化:永久磁鐵馬達控制、主動能量控制演算法、輸入浪湧防護、內建 EMI/RFI 濾波器 (選配)
  • 可靠性:高過載 (CT) 和低過載 (VT) 額定、三防膠塗層電路板、制動截波器,50°C 額定 (降額定為 60°C) 
  • Pro STO 和無感應器向量控制
Permanent magnet synchronous motor control application paper
Permanent magnet synchronous motor control(PMSM) using PowerXL DM1 variable frequency drives application note

透過 Active Energy Control® 超越標準 VFD,可節省高達 10% 的能源

規格

PowerXL DM1 變頻器型號 & 規格

按一下這裡以查看伊頓 DM1 系列變頻器的各種型號。
下載連結
X
Download Close