下載文件 () / 20
感應器和極限開關

安全位置開關 | LS Titan 位置開關

安全組件能夠可靠地監控並保護護蓋、門和外蓋。位置開關也有助於提高流程和個人安全標準。LS Titan 位置開關可安全、準確、可靠地偵測位置。伊頓 Moeller 系列的 RS Titan 安全位置開關和非接觸式安全開關皆以堅固耐用的設計和提供的安全性脫穎而出。 

安全資料傳輸:
IEC/EN 60 947-5-1 與 IEC/EN 61 131-2
高防護等級:
IP66/IP67
可靠的監控與保護:
高度程序和個人安全

LS Titan 位置開關

伊頓 Moeller 系列的 LS Titan 位置開關可安全、準確、可靠地偵測位置。實現順暢安全的操作,並針對任何應用進行最佳化調整。共有一個 NC 和一個 NO 接點和兩個 NC 接點這兩種型號可供選擇。此外,LS Titan 系列的所有操作頭都可以旋轉 4 x 90 度,且安裝迅速又安全。

LSE-Titan 電子位置開關

可調式操作點,可精確偵測個別位置。兩個高速且不會反彈的 PNP 切換輸出,支援高切換頻率。能保證準確重現預先定義的操作點。

Eaton Moeller series LSE Titan position switch.jpg

LS Titan 機械位置開關

LS Titan 裝置提供籠夾具端子或螺絲端子這類免保養且防震的連接裝置。若搭配伊頓 RMQ-Titan 系列的先導裝置使用,這款控制裝置還能提供預先定義的快速切換功能,開啟新的應用可能性。有兩種外殼可供選擇:堅固的金屬版本 (LSM) 和絕緣塑膠版本 (LS)。

Eaton Moeller series full rang of position switches LS Titan

RS Titan 安全位置開關

伊頓 Moeller 系列的 RS Titan 安全位置開關和非接觸式安全開關皆以堅固耐用的設計和提供的安全性脫穎而出。致動器經過多重編碼,可特別保護裝置免遭竄改。這些裝置符合各種標準,是符合國際要求機器開發程序的理想選擇。

LS-...-ZBZ 安全位置開關

兩種不同的操作原理可確保機械固定動作:磁力互鎖 (斷路原理) 和彈簧力互鎖 (閉路原理)。

Safety position switches LS-ZBZ_1000x1000.jpg

RS Titan 非接觸式安全開關

RS Titan 非接觸式安全開關專為監控門、蓋板和外蓋等護蓋而開發。無電位接點是由致動器中的多塊磁鐵所控制,可特別保護裝置免遭竄改。

Safety position switches RS titan_1000x1000.jpg

可靠。堅固耐用。非接觸式。

安全開關易於安裝,還能處理無法正常關閉的門或蓋板。本裝置可提供高度防護,扁平堅固的安全開關也很容易清潔。

整合式機器的功能安全

功能安全是機器設計流程中不可或缺的一環,這是保護機器操作員福祉,以及維持生產運作不中斷的關鍵。為確保功能安全,必須實施最新的準則 - 採用標準化和可接受的電路設計準則,有助於大幅減少實作工作。

伊頓 Moeller 系列 - 百年傳承

伊頓 Moeller 系列擁有 100 多年的馬達啟動、控制與防護經驗,可為您提供獲得實證的產品組合,協助您以更可靠、高效率、安全且永續的方式使用能源。
規格
下載連結
X
Download Close