知識搜尋
下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*
感應器和極限開關

E57G 通用感應器

E57G 通用感應器是符合成本效益的解決方案,其經過最佳化,只包含必要功能,以進行基本且可靠的感測,並且具備您預期伊頓產品會擁有的高性能或功能。這些感應器包含各種直徑選項,專為配合各種應用而設計。

環境等級:
IP67
操作溫度範圍:
-25-70°C

核心功能

  • 不鏽鋼機身
  • 操作電壓:10-30 Vdc
  • 短路防護
  • 雷射雕刻標籤
  • 360 度 LED 指示燈
  • 輸出電流 (連續): 100 mA

E57G 通用感應器

堅固耐用的不鏽鋼管、防震前蓋、聚碳酸酯端箍和衝擊吸收灌封化合物,可耐受在高溫、高壓沖洗、高衝擊和高震動應用中的物理和環境濫用。
規格
下載連結
X
Download Close