知識搜尋
下載文件 () / 20
感應器和極限開關

E57 2 線式 AC 和 2 線式 AC/DC 感應器

E57 系列提供 2 線式電感式接近感應器,以及 AC 或 AC/DC 電源,能提供應用彈性。這組感應器可進一步分為全球及 Premium + 系列。

LED 指示燈
360 度
操作電壓:
10-30 Vdc

核心功能

  • 不鏽鋼機身
  • 短路防護
  • 雷射雕刻標籤
  • 終端包括 2 公尺纜線、微型接頭和奈米接頭
  • 針對電源處理作業,DC 裝置具備 100 mA 負載電流額定值,且 AC 裝置額定最高為 200 mA
  • 多種連接器與輸出電路選項,可為控制系統設計提供最大的彈性
  • 堅固耐用的設計非常適合極端溫度或高壓清洗的環境
  • 每公尺 >20V 的高雜訊抗擾性,可避免發生與電子噪音相關的許多問題
  • 360 度雙色輸出 LED 指示燈可供輕鬆檢視,並提供更簡單的機器故障排除程序

E57 2 線式 AC 和 2 線式 AC/DC 感應器

360 度雙色輸出 LED 指示燈可輕鬆檢視,提供更簡單的機器故障排除程序
規格
下載連結
X
Download Close