知識搜尋
下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*
感應器和極限開關

E57PS 高性能短機身感應器

感應器採用堅固耐用的不鏽鋼外殼打造,性能可靠。所有感應器均配備短路和反向極性保護,可延長機器作業時間。這些感應器的設計可高度耐受嚴苛環境。具有與 E57PS 高性能電感式接近感應器相同的可靠性與耐用性,只是機身較短。對於空間有限的應用來說,此產品是絕佳的選擇。

材料:
不鏽鋼機身
操作電壓:
10-20 Vdc
LED 指示燈:
360 度

核心功能

  • 短路防護
  • 雷射雕刻標籤
  • 較短的機身
  • 無與倫比的高雜訊抗擾性
  • 操作電壓:10-48 Vdc
  • 輸出電流 (連續):300 mA
  • 操作溫度範圍:-40-70°C
  • 環境等級 IP69K

E57PS 高性能短機身感應器

堅固耐用的不鏽鋼管、防震前蓋、聚碳酸酯端箍和衝擊吸收灌封化合物,可耐受在高溫、高壓沖洗、高衝擊和高震動應用中的物理和環境濫用
規格
下載連結
X
Download Close