下載文件 () / 20
人機界面

伊頓 XV100 人機介面 - 可程式控制器

伊頓 Moeller 系列 XV100 人機介面系列,提供輕巧、強大且彈性的解決方案,適合空間有限的所有自動化應用。這些裝置可作為人機介面控制面板使用,或可選擇作為具有整合式 PLC 功能的 HMI/PLC 組合。XV100 裝置具備 TFT 顯示器,以及電阻式觸控技術,提供 3.5 吋至 10.4 吋的尺寸。除了內建的乙太網路介面之外,也可視裝置類型提供 CAN、PROFIBUS、RS232 與 RS485 介面以及 SmartWire-DT 的連線。

最大彈性:
正面與後面安裝,直向或橫向模式
支援性:
SmartWire-DT 介面
整合式通訊:
乙太網路、CAN、PROFIBUS、SmartWire-DT、RS232、RS485

核心功能

  • XV-102 含塑膠外殼,XV-152 含金屬外殼
  • 400 MHz RISC 處理器
  • 卸除式 SD 卡
  • 電阻式觸控技術
  • 採用 CODESYS 2/3 的程式設計
  • 經由 GALILEO 或 CODESYS 視覺化
  • 核准:UL、DNV-GL

配備 XV-102 觸控顯示器的 HMI/PLC

XV-102 觸控面板,提供 3.5 吋、5.7 吋 (4:3 格式) 與 7 吋 (16:9 格式) 等多種規格,對於空間有限的任何自動化應用,都能提供輕巧卻強大的解決方案。裝置採用塑膠外殼,也可在直向模式中使用。如有需要,整合式 RAM 可以透過 SD 卡輕鬆擴充。除了乙太網路與 SmartWire-DT 介面之外,也可視裝置類型提供 CAN、PROFIBUS、RS232 與 RS485 介面。

適用於 easyE4 的便利視覺化

搭配 XV100,easyE4 現在有了最佳夥伴。透過 XV-102 ...-1E4 觸控顯示器,便利地視覺化建立的專案。3.5 吋顯示器 XV-102-A0-35TQRB-1E4 和 5.7 吋的 XV 機型 XV-102-A3-57TVRB-1E4,這兩個機型都以 GALILEO 為標準配備,提供具有成本效益的解決方案,可進行去集中化且強大的視覺化。

配備 XV-152 觸控顯示器的 HMI/PLC

XV-152 觸控面板的金屬外殼堅固耐用並有全方位功能,在競爭對手中脫穎而出。裝置提供 5.7 吋、8.4 吋和 10.4 吋顯示器 (全部採用 4:3 格式),是嚴苛 PLC 和 HMI 應用的最佳選擇。結合 SmartWire-DT 後,能以最先進的選項執行控制、視覺化與資料管理工作。

程式設計與視覺化

XV100 觸控顯示器 PLC 可透過 CODESYS V2 或 CODESYS V3 進行設定。使用伊頓 的 GALILEO 軟體即可實現視覺化效果。此外,也可以將 CODESYS 用於視覺化用途。免費的 SWD-Assist 軟體支援 SmartWire-DT 纜線的配置。整合式零件清單功能讓訂單處理變得快速又簡單。

伊頓 Moeller 系列 - 百年傳承

伊頓 Moeller 系列擁有 100 多年的馬達啟動、控制與防護經驗,可為您提供獲得實證的產品組合,協助您以更可靠、高效率、安全且永續的方式使用能源。
規格

強調差異
僅顯示差異
隱藏空白功能
下載連結
X
Download Close