伊頓 xEnergy Basic 低壓配電盤平台的裝置既可用於配電盤製造商領域 - 作為 xEnergy 系列子配電盤的補充產品,也可用於住宅領域 - 作為計量和最終配電盤經實證的解決方案。
BP-O (IP31、IK08)
BPM-O (IP55、IK10)
BPM-F (IP55、IK10)
BP-O (IP30、IP31、IK08)
BP-U (IP30、IP43、IP54、IK08)
BPM-O (IP55、IK10)
BP-VF (IP43、IK10)
BP-F (IP30、IP31、IK08)
BPM-F (IP55、IK10)
連接端子 BPZ-KC
配電區塊 BPZ-KB
匯流排