知識搜尋
下載文件 () / 20
控制繼電器和計時器

伊頓 D85 型輔助繼電器

D85 系列輔助繼電器與每個裝置一個控制開關一起使用,提供標準 8 針腳或 11 針腳佔用空間,具備 SPDT 或 DPDT 輸出配置,具備或不具備三位選擇器開關,這可讓裝置依照正常方式切換兩種負載,或將繼電器鎖定至一種負載或另一種負載。藉由將伊頓 D85 型輔助繼電器鎖定至一種負載,即可卸除其他負載進行維修,無需重新配線第一個負載,以維持運作。

伊頓 D85 型輔助繼電器核心功能

  • 標準 DPDT 交叉接線伊頓 D85 型輔助繼電器、接觸器輔助接點和控制繼電器都整合為單一產品,可降低成本和所需組件數量
  • 選擇器開關採用低型設計,可避免意外啟動
  • 採用業界標準插槽的輕巧插入式設計,使用上靈活有彈性
  • 防彈跳安裝包括新增第二個開關 (關閉) 和兩個輔助接點,以排除控制開關的任何彈跳情況
  • 更換雙面面板中的個別元件可節省空間並減少人力

成為馬達控制大師!

伊頓的目標是增強您的產品能力、故障排除技能,以及馬達控制產品的安全操作。從培養知識的新手到需要複習的專家,伊頓提供一系列的自我引導、線上學習和講師引導式訓練,以滿足您的個別需求。
規格

產品選擇
 

伊頓 D85 型輔助繼電器

alternating-relays-product-selection.JPG
下載連結
X
Download Close