知識搜尋
下載文件 () / 20
按鈕開關指示器和警示塔燈

伊頓 C22 和 C30 模組式按鈕開關、指示燈及選擇開關

竭力追求現代設計

伊頓 C22 模組式按鈕開關、指示燈及選擇開關採用與伊頓 M22 模組式按鈕開關、指示燈及選擇開關相同的流線型設計,但使用單塊結構設計。每個裝置內建接觸區塊,不需要另外購買或組裝面板背面的組件。

便利的全功能 C22 與柔引線,將所需的纜線、連接器與外殼整合在單一裝置中。裝置前端 (高達 IP69K 防護等級) 以及後端 (IP65 防護等級) 的高度防護等級,是需要油封防護以防止灰塵或液體應用的理想選擇。

伊頓現代化一體成型的 C30 輕巧 30 公釐按鈕開關、指示燈及選擇開關具備柔引線,將所需的纜線、連接器與外殼整合在單一裝置中。

伊頓 C22 模組式按鈕開關、指示燈及選擇開關核心功能

C22

  • 整合式操作器、接觸區塊,以及適合隨插即用的配接器
  • 預先設定的纜線連接,具有 M8 或 M12 插頭,以及具有開口的纜線
  • 直接安裝,不含額外外殼 
  • 鍍鈦色、黑色、鉻色、金色和不鏽鋼邊框選項
  • IP65/66/67/69K

C30

  • 輕巧結構
  • 兼具美學與優雅的操作器
  • 整合式操作器、接觸區塊,以及配接器
  • 預先設定的纜線連接,具有 M8 或 M12 插頭,以及具有開口的纜線
  • 強大防暴能力
  • 直接安裝,不含額外外殼
  • 不鏽鋼 (C30I) 與鍍鉻邊框 (C30C) 選項
  • 高達 IP69K 防護等級

成為馬達控制大師!

伊頓的目標是增強您的產品能力、故障排除技能,以及馬達控制產品的安全操作。從培養知識的新手到需要複習的專家,伊頓提供一系列的自我引導、線上學習和講師引導式訓練,以滿足您的個別需求。
規格

強調差異
僅顯示差異
隱藏空白功能
下載連結
X
Download Close