知識搜尋
下載文件 () / 20
緩衝啟動器

伊頓 DS7 緩衝啟動器

DS7 能輕鬆融入現有的緩衝啟動器、Y 型 - 三角啟動器,或直列式 NEMA 和 IEC 啟動器。電壓斜坡啟動方法提供馬達電壓斜坡,可持續增加扭矩。使用者可以設定初始電壓值,以及斜坡至全電壓狀況的持續時間。當需要的停止時間超過滑行停止時間時,緩衝停止功能允許負載受控停止;對於突然停止可能造成系統損壞時,此功能允許高摩擦力負載。

伊頓 DS7 緩衝啟動器核心功能

  • 執行旁路模式大幅減少了 SCR 上的功率耗散所產生的內部熱
  • 旁路接觸器會直接將馬達連接至線路,藉由減少內部功率損耗來改善系統效率
  • 較少的熱量可將機殼大小與冷卻 需求降至最低,並 能最大化機殼內所有裝置的使用壽命
  • LED 會顯示裝置狀態並提供故障指示
  • 可變的斜坡時間和電壓控制 (扭矩控制) 設定提供無限制的啟動配置,以發揮最大的應用靈活性
  • 管理尖峰啟動扭矩,減少機械系統的磨損和損壞
  • 提供 120 Vac 或 24 Vdc 控制電壓
  • 溫度監控感應器可讓啟動器在溫度過高/過低的情況下跳脫,避免裝置故障
  • 可選擇搭配或不具備 伊頓 SmartWire-DT 智能接線系統功能
規格
下載連結
X
Download Close
看看伊頓所有的緩衝啟動器