知識搜尋
下載文件 () / 20
按鈕開關指示器和警示塔燈

伊頓 M22 和 M30 模組式按鈕開關、指示燈及選擇開關

竭力追求靈活彈性

伊頓的 M22 和 M30 模組式按鈕開關、指示燈及選擇開關系列產品具備多種模組化及符合人體工學設計的先導裝置。這包括傳統及扁平的接觸區塊,以及可節省面板空間並改善機器設計的指示燈。

此系列還提供業界唯一的多色指示燈,採用扁平設計,搭配 7 種顏色和單一 sku。

我們的產品組合包括發光和非發光按鈕開關、指示燈、選擇開關、鑰匙操作致動器、操縱桿、緊急停止裝置、電位計、腳踏和手掌開關、控制站和配件。

伊頓 M22 模組式按鈕開關、指示燈及選擇開關核心功能

M22

  • 模組化且靈活
  • 塑膠結構搭配銀色、黑色和金屬邊框選項
  • 可堆疊接觸區塊 
  • 彈簧籠端子排 
  • 傳統接點元件 (M22-K) 和指示燈 (M22-LED),深度為 45 公釐 
  • 扁平接點元件 (M22-FK) 及指示燈 (M22-FLED),深度為 29.5 公釐 
  • 多色指示燈 (M22-FLED-RGB 和 M22-FLED-RG),搭配最多 7 種顏色和單一 sku IP65/66/67/69K

M30

  • 扁平設計
  • 時尚外型;機器與操作員間的順暢轉換;不鏽鋼 (M30I) 與鍍鉻邊框 (M30C) 選項
  • 模組化結構
  • 與現有的 M22 接觸區塊和指示燈相容
  • 永續庫存管理
  • 節省空間的設計
  • 與全新扁平接觸區塊和指示燈相容,最佳化佔用空間
  • 堅固耐用且可靠
  • IP69K 防護等級,具備防暴能力
  • 安裝簡單又安全
  • AFX 安裝系統,推入式端子
  • 全球接受度
  • UL、CE、CSA 和 RoHs

竭力追求靈活彈性

M22 系列包含 22 公釐通用按鈕開關、指示燈及選擇開關,結合先進設計與強化功能,最適合各種不同的通用機器控制應用。M22 是原廠、一般使用者,以及重視前面板美學、最大彈性與高品質結構系統整合商的理想選擇。 

    成為馬達控制大師!

    伊頓的目標是增強您的產品能力、故障排除技能,以及馬達控制產品的安全操作。從培養知識的新手到需要複習的專家,伊頓提供一系列的自我引導、線上學習和講師引導式訓練,以滿足您的個別需求。
    規格
    下載連結
    X
    Download Close