知識搜尋
下載文件 () / 20
控制繼電器和計時器

伊頓 Freedom NEMA 繼電器

伊頓 Freedom NEMA 繼電器包括 Freedom 600 V 多極 (D15),固定接點工業控制 (BF、BFD),可轉換接點工業控制 (AR、ARD) 和 M 型且有可轉換接點的多極 (D26)。繼電器可訂購作為完整裝置使用,任何極組合最高可達 12NO 或 8NC 和 4NO 極。此產品的設計也可用於機器、作業線、輸送機和類似的自動和半自動設備。

伊頓 Freedom NEMA 繼電器核心功能

  • 接點極端子具備繫留式、後退自升式壓力板,可縮短配線時間
  • 端子受阻隔或具備「手指保護」功能,降低觸電的可能性
  • 大間距接點,簡化安裝、接點測試與維護程序
  • 接點以電氣及機械方式彼此隔離,以提高安全性
  • 突波抑制器安裝在接點空穴中,限制因繼電器線圈斷電而產生的高瞬態電壓,以保護敏感儀器和固態裝置
規格

產品選擇
 

訂購時請指定

目錄編號和電磁線圈代碼字母。例如:適用於具有四極繼電器的
帶有 120 V 60 Hz 線圈的 4NO 接點,訂購目錄編號 D15CR40AB。

 

machine-tool-relays-product-selection.JPG
下載連結
X
Download Close