下載文件 () / 20

2023年7月24日

台北訊 - 對電競玩家來說,沒有什麼比遊戲中斷更令人沮喪!在國外就有電競賽事《英雄聯盟》曾因停電而被迫中斷比賽的事件,為了避免停電變成最大豬隊友,愈來愈多遊戲玩家紛紛配置不斷電系統,就像是買了一張「電力保險」。UPS領導品牌伊頓(Eaton)也宣布推出針對遊戲玩家設計的Eaton Gamer UPS電競級不斷電系統 GM1500LV

美商伊頓的UPS電力技術廣泛應用在半導體、高科技廠房、金融、企業等環境,以高效率、穩定可靠為客戶所信賴,在台灣,「伊頓飛瑞」是UPS的領導品牌、並延伸其電力研發技術跨足電競領域。伊頓在夏季用電高峰的暑假期間推出Gamer UPS電競級不斷電系統 GM1500LV,讓遊戲玩家無須擔心斷電風險,純正弦波(pure sine wave)的純淨電源,保護電玩主機和其他設備不受斷電或壓降等電力品質不良的影響,享受不間斷的遊戲體驗。

伊頓產品行銷經理郭哲瑋Roy表示,「荷蘭數據分析公司Newzoo報告顯示,2025年電競愛好者數量將增長至3.18億,複合年增長率為+8.1%(2020-2025年),觀眾總數將超過6.4億人次(註1)。不斷增加的遊戲直播、觀眾人數、活動及賽事的基礎設施等,將持續推動市場成長。然而,當遊戲因停電而中斷時,除了無法及時存檔紀錄,突如其來的斷電還可能造成主機HDD壞軌無法修復,自主加裝UPS就像是買保險。」

eaton-2-gamerups-image-tw.jpg
eaton-1-gamerups-image-tw.jpg

 

GM1500LV主要功能說明如下:

 

純正弦波輸出、並具備突波保護: 伊頓電競級不斷電系統是專為遊戲玩家而生,停電時因為有可靠的電池備援,連螢幕黑屏都不會有,平時也能發揮主動穩壓功能AVR,保護設備避免突波等電力品質不良的影響,為電競 PC 和遊戲機提供電源保護和備份。

極致美型,高顏值動態RGB燈條: 伊頓電競級Gamer UPS GM1500LV的設計巧思讓玩家們印象深刻,黑色酷炫外殼點綴動態RGB呼吸燈為業界首創,完美融入電競場域,薄型設計不佔太多桌面空間;獨家可拆式無線藍芽LCD螢幕在距離6公尺內可維持12小時運作,方便擺放在玩家手邊,隨時監測電力數據。

伊頓電競級Gamer UPS GM1500LV屬於入門級的在線互動式UPS,建議售價$8,590,購買即贈送限量大型RGB滑鼠墊,送完為止。

 

GM1500LV規格:

  • 輸出容量1500 VA / 900 W。
  • 純正弦波輸出,電競遊戲的最佳電力備援。
  • 可拆式無線藍芽LCD螢幕,能顯示負載和備援時間變化,可放在玩家方便觀看的位置,如桌上或顯示器前。
  • 可程式化RGB LED燈條,提供多種照明模式,完美搭配其他電競設備。
  • 附節能插座,當PC關機時,自動關閉不必要的週邊設備。
  • 自動電壓調節 (AVR) 防止電壓不穩。
  • 突波保護功能,可防止電源和網路線突波。
  • 後方有5個UPS兼穩壓插座,另有5個純穩壓插座
  • 前方有USB-C和USB-A充電孔。

 

應用情境:

情境A

  • PS5遊戲主機
  • 高效能需求遊戲,如:艾爾登法環、決勝時刻-現代戰爭II、戰神-諸神黃昏
  • 55”LCD螢幕
  • Wifi路由器

UPS容量900W,上述設備總功耗最高約370W,因此電池備援時間約12.5分鐘

 

情境B

  • PC玩家級主機
  • 高效能需求遊戲,如:艾爾登法環、決勝時刻-現代戰爭II、Forza * Horizon 4…等
  • 24”LCD螢幕
  • Wifi路由器

UPS容量900W,上述設備總功耗最高約600W,因此電池備援時間約6分鐘。

 

註1:NewZoo Esports and Live Streaming Market Report

 

 

媒體聯絡人

Mepax美派斯國際公關                          

林麗貞(Lydia)    0920-987-987                l.lin@mepax.com;

何斐雯(Colleen)  0937-525-622              c.ho@mepax.com

伊頓電氣台灣區行銷公關    

闕曉俐(Emily)     (02)6614-2116             EmilyChueh@Eaton.com