不同機型的不間斷電源供應 (UPS) 設計各異,安裝需求也有所不同。大型、中型模組化及較小型隨插即用機型可能有個別的考量。不同的 UPS 備援拓撲和部署方法之間,也可能有不同需求。如果您需要進一步的協助瞭解 UPS 機型之間的差異,以及判斷您特定環境或應用的最合適機型,請閱讀我們的 UPS 常見問題集。
如果您已選好電池備援系統並準備安裝,以下 10 個秘訣將有助於確保安裝作業順利進行:
任何固線 UPS 皆應由持照電氣技師安裝,且最好是熟悉該特定機型的人員。雖然較小型隨插即用 UPS 可讓使用者自行安裝,但在這些情況下,最好還是有第二個人在旁檢查作業。
UPS 內部部分接線在運送途中鬆脫的現象其實並不罕見。雖然常無法看見,但是接線鬆脫可能導致設備安裝後產生火花,進而造成炭化或甚至火災。這也是為何推薦由電氣技師安裝 UPS 的另一個原因,因為他們能夠快速辨識並修正任何鬆脫的接線。安裝後,妥善的監控和預防性維護將有助於偵測和解決 UPS 內部可能發生問題的電氣接線。
請務必謹慎考量安裝 UPS 的位置與環境,避開潛在危險因素如熱源、濕氣和灰塵。
請勿在 UPS 上疊放物品,因為可能導致過熱。
雖然您可能認為 UPS 如果安裝在少人進出的處所就很安全,請勿將此交給運氣決定。從員工擅自連接額外裝置,到清潔人員插上吸塵器電源,這些以及其他事件都可能快速造成 UPS 超載。因此,請務必妥善保護 UPS,防止未授權人員接觸。
較小型 UPS 可考慮安裝壁掛式機櫃確保安全,例如伊頓的 MiniRaQ,比其他競品占用空間少百分之 50。
UPS 很重。請記得抬起時用雙腿力量,勿用腰背力量抬起。
視 UPS 機型而定,通常產品會包含二至五年的標準保固。但考慮購買延長保固是個好主意 ── 且可能成本效益更高。除了提供快速更換零件與電池外,延長保固還能藉由將業務中斷與停機成本降至最低,進而節省時間與金錢。
為達到 UPS 的最佳性能並維持可靠性,執行原廠建議的預防性維護非常重要。為將停機風險降至最低並延長產品使用壽命,伊頓提供一系列的 UPS 服務方案。
請記得這些日常 IT 內部管理保持電池備援健康狀態良好秘訣。
電池是任何 UPS 系統的核心,但也是最脆弱的一環。UPS 故障和負載容量降低的主要原因是閥控式鉛酸 (VRLA) 電池,平均每三到五年需要更換一次。瞭解如何妥善維護和管理電池,是延長使用壽命的關鍵。
預防性維護計畫是保護 UPS 電池最有效且最具成本效益的方法之一。定期安排維修可讓經過訓練的技師檢查、測試、校正和升級電池元件,確保原廠指定的性能和使用壽命。
同時更換所有電池,包括內建和擴充電池模組 (EBM),並且詳實記錄更換日期。
電池保存中若不定期充電,即會損壞。保存中的電池應每三到四個月充電一次,以免永久流失容量,這會在 18 到 30 個月間發生。
閥控式鉛酸 (VRLA) 電池長久以來一直是 UPS 的產業標準,但現在鋰電池已逐步成為 IT 應用的首選,能提供 2 至 3 倍的壽命、快 3 倍的充電速度且重量減輕最高達 40%。例如伊頓 5P 等鋰電池 UPS 能節省時間與金錢,同時在 UPS 的整個生命週期降低風險。
UPS 網路管理卡可藉由提供待解決問題的警告,並協助執行伺服器和儲存裝置循序關機改善業務持續性。使用網路卡是管理單一 UPS 的最佳方式。伊頓網路卡基本上即是其自身的伺服器,會記錄事件歷程、傳送電子郵件和簡訊警示,並可遠端存取即時狀態。
伊頓 Gigabit 網路卡具備更佳的速度和網路安全性,是首款符合 UL 與 IEC 網路安全標準的網路卡,提供 Gigabit 乙太網路連線,並透過 HTTPS 網路瀏覽器介面、SNMP v1/v3 通訊協定和電子郵件警示提供安全 UPS 監控功能。
關於 UPS 網路卡的益處,請閱讀這篇 StorageReview.com 評論。
維護旁路讓您維修或更換裝置時無需關閉連接的設備,提供您簡單有效的方式可繞過 UPS,同時仍維持供電負載。
關於維護旁路的更多資訊,請閱讀我們的維護旁路設計最佳實踐白皮書。
管理多個 UPS 的組織可透過如 PredictPulse 等遠程監測服務,獲得顯著優勢。緩解電池與電容器故障相關的停機風險,故障前主動更換元件,並且使用即時資料延長資產壽命。PredictPulse 會監控您的電源裝置,並在偵測到問題時警告伊頓人員。伊頓即會在有需要時,自動派遣現場技術人員到受影響的現場。
瞭解一家擁有逾 300 間門市且市值數十億美元的全球零售商,是如何利用 PredictPulse 克服電池與維護問題的例行作業。