下載文件 () / 20

在線互動式 UPS

在線互動式UPS因其供電品質高可靠性、及具備遠端控制和智慧化管理而被廣泛適用。通常用於保護10kVA以下的負載,是伺服器、交換機和儲存設備等分散式IT設備的理想選擇。

為了延長電池使用時間,伊頓部分在線互動式UPS採用了伊頓獨特的三級充電 ABM技術。此外您還可以選擇添加外部電池組增加運行時間。根據不同的應用及功率段,以下是伊頓推出的在線互動式UPS:

單相在線互動式 UPS

您可能感興趣的UPS 相關內容: