配電透過運用多種設備,將經過不斷電系統 (UPS) 調節的電源輸送至您的 IT 設備。無論是小型環境或大型的資料中心應用,您都可以透過配電解決方案管理甚至控制能源消耗。有效分配電力可降低營運成本,並提高可靠性。
無論您是要在少數機架內整合配電,或是為整個資料中心供電,在建構自己的電源基礎架構時,有許多種解決方案可供您考量。瞭解您的環境與電力需求,能讓您判斷規模合適的配電設備。
此短片提供一份檢查清單,可讓您作為挑選合適 PDU 的指南。
機架式 PDU 提供多種功能,可滿足您的 IT 環境需求。從廣受加密貨幣挖礦公司青睞的簡易實惠機架式 PDU,到滿足主機代管資料中心所需的高階PDU,能精準監測各輸出迴路的電流以便跟客戶收費,甚至是企業資料中心所依賴的可完全自訂 PDU,伊頓的機架式 PDU 都能滿足您特定的業務需求。
若要瞭解哪一種 PDU 的功能對您來說最有價值,請閱讀伊頓的適用於伺服器機架之配電裝置,以瞭解完整功能明細。
自動切換開關 (ATS) 是可為 IT 設備提供電源備援的 PDU,以避免在主要電源故障或需要維護時導致停機。ATS 可做為電源與傳統 PDU 的中介,在偵測到電源干擾時,將會在 10 毫秒內自動從主要電源 (公用電源或 UPS) 切換為次要來源 (例如 UPS)。搭配傳統 PDU 使用時,這表示可保護 IT 設備不受電源波動的損害,並可維持照常運作。
與 ATS 類似,維護旁路也是另一種建立備援的方式,而不需要部署完整備援系統的成本。 若要進一步瞭解如何設計備援電源系統,以避免不必要的停機,請考慮這些維護旁路安裝最佳實務 ,或查看本手冊中的自動切換開關圖表。