Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*
Nguồn dự phòng (UPS)

Eaton 93E XL UPS

Eaton 93E XL UPS là UPS trực tuyến ba pha, có định mức công suất từ 10 – 40 kVA. UPS này có sẵn ở dạng tháp. UPS này bao gồm các ắc quy lắp bên trong với thiết kế thời gian chạy kéo dài nhằm mang đến diện tích cực nhỏ gọn cho các địa điểm có giới hạn về không gian. UPS này đi kèm với hệ số công suất 0,9

 

Công nghệ chính: Eaton Hot Sync®, Quản lý ắc quy ABM

Ứng dụng: Thích hợp cho các tòa nhà thương mại, trung tâm dữ liệu doanh nghiệp vừa và lớn. Được thiết kế để mang lại sự an toàn, hiệu quả điện năng và một tương lai ít phát thải carbon

Tuân thủ tiêu chuẩn: CE, RoHS

Tài liệu sản phẩm: 93E XL UPS brochure

Cấu trúc liên kết
Trực tuyến
Phạm vi Định mức công suất
10 kVA – 40 kVA
Hình thức
Tháp

Các tính năng cốt lõi

  • Giảm chi phí vận hành nhờ hiệu suất lên đến 98%
  • Công nghệ đồng bộ hóa nóng Powerware Hot Sync® đã được cấp bằng sáng chế tạo ra khả năng vận hành song song lên đến bốn UPS để tăng tính khả dụng hoặc tăng công suất
  • Ắc quy lắp bên trong với thiết kế thời gian hoạt động kéo dài để tiết kiệm diện tích chiếm dụng, không cần gắn thêm tủ ắc quy
  • Thời gian hoạt động linh hoạt và có thể mở rộng, cung cấp đến 30 phút dự phòng cho 40kVA trong một khung duy nhất
  • Màn hình LCD lớn hiển thị trạng thái UPS bằng đồ họa và cho phép truy cập dễ dàng vào các số liệu đo lường, điều khiển và cài đặt
  • Phần mềm quản lý điện năng thông minh giám sát và quản lý nhiều thiết bị điện trên toàn bộ mạng của bạn
  • Thiết kế nhằm tăng tối đa tính khả dụng tại cả cấp thiết bị và cấp CNTT

Thông số kỹ thuật

Nêu bật sự khác biệt
Chỉ hiển thị sự khác biệt
Ẩn các tính năng trống
Liên kết tải xuống
X
Download Close