Eaton iCube (Trung tâm dữ liệu siêu nhỏ) là giải pháp cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu xanh thế hệ mới, tích hợp cấp nguồn, phân phối điện, quản lý nhiệt năng, giám sát môi trường, kết nối hệ thống, quản lý từ xa và phân phối trong một hệ thống. Hệ thống một tủ và nhiều tủ có thể triển khai nhanh chóng và có tính linh hoạt cao trong nhiều cấu hình lắp đặt. Được thiết kế để sử dụng trong môi trường trong nhà như trung tâm dữ liệu nhỏ và văn phòng chi nhánh, hệ thống tủ độc lập này có thể chứa bất kỳ thiết bị phần cứng nào (thiết bị máy chủ, âm thanh, dữ liệu và mạng) phù hợp với tiêu chuẩn ngành (EIA-310-D) cho tủ 19 inch. Điều này cho phép các trung tâm dữ liệu nhỏ vận hành hiệu quả, đồng thời cung cấp môi trường vận hành bình thường và ổn định cho các thiết bị quan trọng như máy chủ.
Ứng dụng: Thích hợp cho CNTT phân tán/Điện toán biên. Được thiết kế để thiết lập nhanh hơn tại các khu vực/chi nhánh ở xa. Cũng thích hợp cho các trung tâm dữ liệu nhỏ hoặc phòng máy chủ theo quy định của chính phủ hoặc các tổ chức giáo dục, bán lẻ và chi nhánh chăm sóc sức khỏe.
Một rack | |
Model |
iCube 2.0 SR |
Model cơ bản không có A/C, HMI | Có |
Model tiêu chuẩn có A/C, HMI, tường ngăn luồng không khí | Có |
A/C tích hợp không có dàn nóng | Có |
Công suất A/C | 2kW/4,2kW |
Khoảng cách giữa dàn lạnh và dàn nóng A/C | -5M/+20M |
Tản nhiệt khẩn cấp | Tiêu chuẩn: Mở cửa tự động thông minh |
Tùy chọn UPS | 3kVA/6kVA/10kVA |
Cửa tủ rack | Cửa thông gió/ Cửa kính cường lực |
Chiều rộng tủ rack (diện tích) | 600 / 800mm |
Tải trọng tĩnh của tủ rack | 1860kg |
Tiêu chuẩn chống địa chấn | Cấp 8 |
Thời gian lắp đặt hệ thống | <1 tiếng |
HMI | 10,1 inch |
Giám sát về môi trường | Nhiệt độ và độ ẩm, khói, cảm biến nước, kiểm soát ra vào |
Liên kết chữa cháy | Có (tùy chọn) |
Hỗ trợ ứng dụng | Có (tùy chọn) |
Quản lý tập trung đa điểm | Có (tùy chọn) |
Web | Có |
SMS | Có (tùy chọn) |
Nhiều rack | |
Model | iCube 2.0 MR |
PUE | 1,34* |
Mức độ bảo vệ hệ thống | IP50 |
Tường ngăn luồng không khí | Lạnh & nóng |
Số lượng tủ rack CNTT | Standard 2-7 Rack, 8-10 rack need customization |
Tải trọng tĩnh của tủ rack | 1860kg |
Tiêu chuẩn chống địa chấn | Cấp 8 |
Thời gian lắp đặt hệ thống | <1 ngày |
Công suất A/C | 8,1kW, hỗ trợ N+X |
Khoảng cách giữa dàn lạnh và dàn nóng A/C | -5M/+20M |
Kiểu lắp đặt A/C | Gắn tủ rack |
Tản nhiệt khẩn cấp | Tiêu chuẩn: Mở cửa tự động thông minh |
Tùy chọn UPS | 10kVA/15kVA/20kVA |
Ứng dụng UPS | N/N+1/2N |
HMI | 10,1 inch |
Giám sát về môi trường | Nhiệt độ và độ ẩm, khói, cảm biến nước, kiểm soát ra vào |
Liên kết chữa cháy | Có (tùy chọn) |
Hỗ trợ ứng dụng | Có (tùy chọn) |
Quản lý tập trung đa điểm | Có (tùy chọn) |
Web | Có |
SMS | Có (tùy chọn) |
*Annual calculated PUE based on Beijing climate conditions.