Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*
Ngừng tiếp tục
Nguồn dự phòng (UPS)

Eaton 93E UPS

Eaton 93E UPS là UPS trực tuyến ba pha, có định mức công suất từ 15 – 500 kVA. UPS này có sẵn ở dạng tháp. UPS này đi kèm với hệ số công suất 0,9

 

Công nghệ chính: Eaton Hot Sync®, Quản lý ắc quy ABM

Ứng dụng: Thích hợp cho các tòa nhà thương mại, trung tâm dữ liệu doanh nghiệp vừa và lớn. Được thiết kế để mang lại sự an toàn, hiệu quả điện năng và một tương lai ít phát thải carbon

Tuân thủ tiêu chuẩn: CE, CB, RoHS

Tài liệu sản phẩm: 93E UPS brochure

Cấu trúc liên kết
Trực tuyến
Phạm vi Định mức công suất
15 kVA – 500 kVA
Hình thức
Tháp

Ổn định

Dựa trên kinh nghiệm lâu năm của mình, Eaton đã phát triển một quy trình thiết kế và sản xuất với độ ổn định đã được chứng minh. Hơn nữa, dù với ứng dụng gì, các UPS của Eaton đều được hưởng lợi nhờ mạng lưới dịch vụ rộng lớn và các phương án giám sát mang đến sự an tâm.

Hiệu quả

Eaton giảm thiểu chi phí vận hành với hiệu quả cao hơn, đồng thời giúp tăng cường tính bền vững nhờ giảm phát thải carbon. Với thiết kế không biến áp, mạch cảm biến và điều khiển tinh vi, Eaton 93E có khả năng đạt định mức chế độ hiệu suất cao đến 99,3%, nhờ đó trở thành một trong những UPS tiết kiệm năng lượng nhất trong phân khúc của mình mà vẫn cho khả năng bảo vệ tải tối đa.

Tương thích

Các UPS thường đi kèm với máy phát để cung cấp nguồn điện liên tục cho các thiết bị thiết yếu. Các đặc điểm tương thích về điện đảm bảo sự hài hòa giữa các thiết bị này. Tính năng điều chỉnh hệ số công suất (PFC) chủ động sẽ cho hệ số công suất đầu vào 0,99 và ITHD <5%, nhờ đó loại bỏ nhiễu ở các thiết bị trọng yếu khác trong cùng mạng và tăng khả năng tương thích với máy phát. Eaton 93E được tối ưu hóa để bảo vệ thiết bị CNTT hiện đại có định mức hệ số công suất là 0,9 mà không cần kích thước quá khổ.

Nhỏ gọn

Để khắc phục vấn đề chi phí lưu trữ ngày càng cao và tận dụng những không gian có hạn, kích thước của UPS đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu từng inch. Eaton 93E nhỏ hơn 30% so với các giải pháp cạnh tranh tương tự và có chiều rộng tối đa 600 mm, cho phép tích hợp liền mạch “trong cùng hàng” với tủ rack IT.

Công nghệ tiết kiệm năng lượng của Eaton

Kiểm soát chi phí nhờ công nghệ tiết kiệm năng lượng của Eaton

Giám sát an toàn mạng Eaton

Hệ thống luôn được một Chuyên gia Eaton giám sát 24/7. Phản ứng nhanh hơn với các sự cố, báo cáo định kỳ toàn diện về hiệu suất UPS bao gồm phân tích dự đoán và quản lý vòng đời.
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Eaton 93E UPS 15-200 kVA

Eaton 93PS Marine UPS 20 kW
Pha vào/ra 
3:3 
Dải công suất 
 

15 - 200 kVA
Số mô-đun nguồn  
1
Các mức điện áp hiện có (theo đường dây) 

380 V, 400 V, 415 V

Hình ảnh sản phẩm

Liên kết tải xuống
X
Download Close