Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

BushingGard

Giải pháp chẩn đoán dự đoán BushingGard của Eaton sử dụng chẩn đoán dự đoán để giúp người dùng ngăn ngừa hỏng hóc hoặc hư hỏng trong thiết bị sứ xuyên của máy biến áp công suất lớn. Hệ thống tự vận hành và dịch vụ giám sát từ xa cung cấp khả năng phát hiện theo thời gian thực và cho phép người dùng làm việc để giải quyết vấn đề thay vì phải tìm kiếm vấn đề. Cảm biến sứ xuyên đòi hỏi tài nguyên tối thiểu, chiếm ít thời gian ngừng hoạt động nhất, cho phép giao tiếp tại chỗ và giúp lắp đặt nhanh và dễ dàng hơn.

Kiểm tra trực tuyến
Tối đa hóa thời gian hoạt động
Thiết bị độc lập
Dễ lắp đặt
Giám sát trực tuyến
Nâng cao khả năng quản lý rủi ro

Giám sát trực tuyến đáng tin cậy

Lỗi sứ xuyên máy biến áp hoặc lỗi cách điện ngoài dự kiến có thể làm gián đoạn quy trình công nghệ, đóng cửa cơ sở thương mại, làm tê liệt nhà máy điện hoặc gây mất điện trên toàn khu vực. Tùy thuộc vào mức độ hư hỏng gây ra mà tình trạng sự gián đoạn có thể kéo dài trong nhiều tuần. Chức năng chẩn đoán dự đoán của Eaton nổi tiếng trên toàn thế giới về công nghệ giám sát trực tuyến đáng tin cậy.

Các tính năng cốt lõi

  • Thích hợp cho việc sử dụng với bất kỳ sứ xuyên kiểu ngưng tụ nào có trong máy biến áp, bộ ngắt mạch, bộ điện kháng song song, v.v. Với InsulGard, có thể sử dụng thiết bị này để phát hiện phóng điện cục bộ trong các hệ thống trên 38KV. 
  • Tất cả các cảm biến giám sát cần thiết, thiết bị ghi và phần mềm chẩn đoán đều không xâm lấn, giúp loại bỏ thời gian ngừng hoạt động và gián đoạn cấp điện. 
  • Hệ thống tự vận hành tiết kiệm chi phí nhân công vì giờ đây nhân viên có thể dành thời gian giải quyết vấn đề thay vì tìm kiếm vấn đề. 
  • Dịch vụ giám sát từ xa và đánh giá thiết bị tại chỗ cung cấp kiến thức chuyên môn khi bạn cần. 
  • Màn hình hiển thị cho thấy tín hiệu đầu ra tỷ lệ với sự thay đổi tương đối về dòng điện của sứ xuyên do cách điện xuống cấp, nghĩa là người dùng nhận được thông tin chính xác cho cả hệ số công suất và điện dung của bộ sứ xuyên được giám sát. 
  • Đèn LED đa năng có màu khác nhau tùy theo mức độ bình thường (xanh lá cây), cảnh báo (vàng) và báo động (đỏ), cho phép nhận biết ngay mức độ nghiêm trọng của bất kỳ vấn đề nào. 
  • Có thể lập trình tham số trên bảng điều khiển hoặc từ xa thông qua liên kết máy tính tùy chọn, thiết bị tự chẩn đoán và người dùng có thể xác định bất kỳ trục trặc nào tại chỗ cũng như từ xa. 
  • Thiết bị độc lập cần ít tài nguyên và thời gian ngừng hoạt động nhất. Đi kèm tiêu chuẩn vỏ tủ NEMA 4, phần mềm chẩn đoán, bộ cảm biến ba hoặc sáu sứ xuyên và cổng RS-485 Modbus RTU cho phép giao tiếp tại chỗ. Gói sản phẩm hoàn chỉnh sẽ cài đặt nhanh hơn và dễ dàng hơn. 
  • Sử dụng cùng một bộ cảm biến để giám sát trực tuyến định kỳ hiện tượng phóng điện cục bộ (hồ quang hoặc đánh lửa). Thông tin đó giúp phân tích căn nguyên của hiện tượng bốc khí bên trong hoặc các hoạt động phóng điện khác liên quan đến cách điện cuộn dây, các kết nối bên trong, sứ xuyên hoặc sắt lõi từ. 
  • Thiết bị có độ nhạy cao có thể phát hiện tín hiệu PD thấp đến 20-30 pC ngay cả trong những môi trường có độ ồn cao như ở các trạm biến thế hoặc nhà máy điện, điều này có nghĩa là các báo cáo chính xác cho phép đưa ra quyết định tốt hơn. 
  • Có sẵn modem thương mại để giao tiếp từ xa. 
  • Các cảm biến sứ xuyên tùy chỉnh có sẵn với thời gian thực hiện thích hợp.

Tối đa hóa thời gian vận hành và độ tin cậy

Khi sự cố đánh thủng cách điện chiếm 84% lỗi máy biến áp và tối đa 92% lỗi điện ngẫu nhiên, thì chắc chắn thời gian vận hành và độ tin cậy có thể là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng với giải pháp BushingGard hiện nay thì điều này hoàn toàn có thể.
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

DIỆN TÍCH CHIẾM DỤNG NHỎ
  • 6"x10,5"x1,5", gắn chìm
VỎ MÁY
  • NEMA 4 (4X)
NGUỒN ĐIỆN (TÙY CHỌN DC PHẢI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TẠI THỜI ĐIỂM ĐẶT HÀNG.)
  • 115 – 230 VAC
  • 60 (50) Hz
  • 20 - 72 VDC
TIÊU THỤ ĐIỆN
  • 5 W (tối đa)
CẦU CHÌ (BÊN TRONG THIẾT BỊ TRÊN BẢNG MẠCH IN)
  • 0,1A, 5x20mm
CẦU CHÌ TRÊN BẢNG MẶT SAU
  • 1A, 5x20 mm
PHẠM VI NHIỆT ĐỘ (KHÔNG NGƯNG TỤ)
  • -40o C - +70o C
KẾT NỐI BÊN NGOÀI
  • Cầu đấu dây
CÁC KÊNH ĐẦU VÀO (TẦN SỐ LƯỚI ĐIỆN VÀ PD) TỪ CÁC SỨ ĐẦU VÀO
  • 6
THỬ RẼ MẠCH DÒNG ĐIỆN
  • 1 – 120 mA RMS
ĐẦU RA PD TỪ CÁC CẢM BIẾN SỨ XUYÊN (CÁCH LY VỚI 1,0 KV, ĐẦU NỐI BNC)
  • 6
ĐẦU VÀO NHIỆT ĐỘ (100 OHM RTD)
  • …3
CÁC TIẾP ĐIỂM RƠ-LE KHÔ HÌNH CHỮ C CẢNH BÁO (CẢNH BÁO MÀU ĐỎ, VÀNG, THIẾT BỊ HỎNG, CÓ THỂ CẤU HÌNH ĐẦY ĐỦ)
  • …3
  • 220V, 12 A
RS-485, CÁCH LY QUANG VỚI 2KV
  • 1
CỔNG USB
  • 1
BỘ NHỚ TRONG CỦA DỮ LIỆU
  • 32 MB/trên 10 năm
MÀN HÌNH

Màn hình sáng

BÀN PHÍM
  • 4 mũi tên và
  • 4 phím chức năng
ĐÈN LED
  • 3 đèn LED (trạng thái, cảnh báo, báo động)
THIẾT LẬP
  • Có thể cấu hình hoàn toàn bằng bàn phím và máy tính
ỨNG DỤNG
  • Hai bộ sứ xuyên ba pha của biến áp HV/biến áp tự động
  • Đo dòng điện
  • Máy biến áp điện thế
  • Đầu cáp
CÁC THÔNG SỐ ĐƯỢC GIÁM SÁT
  • GAMMA (G)
  • Xu hướng G (tr)
  • Nhiệt độ G
  • phần phụ thuộc (GT)
CÁC THÔNG SỐ CẢNH BÁO
  • G
  • GTr
  • GT
PHẠM VI GAMMA
  • 0 – 16 %
TẦN SỐ LƯỚI ĐIỆN TẠI ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIÁM SÁT
  • 50, 60 Hz
ĐỘ PHÂN GIẢI GAMMA
  • 0.1 %
ĐỘ PHÂN GIẢI PHA GAMMA
  • 0.10
CHẨN ĐOÁN TÍCH HỢP
  • Sứ xuyên tan và điện dung
TỰ KIỂM TRA VÀ TỰ HIỆU CHỈNH
  • Khi có phụ tải và trước mỗi lần đo
ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC CỦA MÁY BIẾN ÁP (ĐẶT HÀNG CÁC CẢM BIẾN SỨ XUYÊN PHÙ HỢP TƯƠNG ỨNG VỚI ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC VÀ THIẾT KẾ TỤ ĐIỆN/ĐIỂM NỐI CỦA SỨ XUYÊN)
  • 20 – 800kV

Kết nối bên ngoài

CẢM BIẾN SỨ XUYÊN
  • 6 kết nối
  • Loại dây dẫn: RG-58/U, AWG20, OD 0,195”
CỔNG PD
  • 6 kết nối
  • Đầu nối BNC dành cho thiết bị PD bên ngoài
TIẾP ĐIỂM RƠ-LE KHÔ HÌNH CHỮ C. TRẠNG THÁI, CẢNH BÁO, BÁO ĐỘNG
  • 3 kết nối
  • Cặp dây xoắn AWG14-30

 

DÒNG ĐIỆN TẢI
  • 3 kết nối
  • Cáp 3 dây (có bọc, không bọc) AWG18-30
ĐẦU VÀO ĐỘ ẨM
  • 1 kết nối
  • Cáp 3 dây (có bọc, không bọc) AWG18-30
ĐẦU VÀO NHIỆT ĐỘ
  • 3 kết nối
  • Cáp 3 dây (có bọc, không bọc) AWG18-30
GIAO DIỆN USB (TYPE B)
  • 1 kết nối
  • Cáp USB
GIAO DIỆN RS-485 RIÊNG BIỆT
  • 1 kết nối
  • Cặp dây xoắn. AWG 14-30
NGUỒN ĐIỆN

 

  • 1 kết nối
  • Cáp nguồn G-N-L AWG14-22 (10A, 115-230VAC) hoặc cặp dây xoắn bọc (AWG 14-30 cho 20-72 VDC

 

Liên kết tải xuống
X
Download Close