Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*
Fuses

1145HVA SMD fuse

Eaton Bussmann Series 1145HVA fast-acting fuses provide reliable overcurrent protection up to 5A for high voltage applications. This product family is available in surface mount printed circuit board packages in 11 x 4.5 mm footprint. The high voltage ratings and SMD package help reduce required PCB space. The 1145HVA is AEC-Q200 qualified, which is ideally suited for the latest xEV powertrains and applications.

Thông số kỹ thuật

Nêu bật sự khác biệt
Chỉ hiển thị sự khác biệt
Ẩn các tính năng trống
Liên kết tải xuống
X
Download Close