Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*
Magnetics (inductors & transformers)

MP2A Inductor

Eaton's MP2A family inductor line is a low profile surface mount toroid power inductor. The MP2A provides high perfomance, low DCR and a closed magnetic path for low EMI. The MP2A has a frequency range up to 500 kHz and inductance values from 0.47 uH to 100 uH. Key applications are tablets, GPS systems, battery powered devices, notebook and laptop power and hand held devices.

Technical data sheets

MP2A Inductor data sheet

Low profile
Closed magnetic path for low EMI

Giải pháp điện tử cho ô tô

Linh kiện điện tử cho bảo vệ mạch điện, nam châm điện và siêu tụ điện được thiết kế cho các ứng dụng ô tô.

Thông số kỹ thuật

Nêu bật sự khác biệt
Chỉ hiển thị sự khác biệt
Ẩn các tính năng trống

Specifications

Liên kết tải xuống
X
Download Close