The pressure filters of the series HPF have a front manifold and are suitable for a working pressure up to 4,568 psi (315 bar). The HPF-filters are flange mounted to the hydraulic system and have visual/electrical DP indicators.
Applications
01.E Pressure
HP3
IFPM 73
TEF
Tìm kiếm của bạn "" không khớp với bất kỳ tài liệu hoặc sản phẩm nào.
Đã sao chép vào bộ nhớ tạm
Bạn cần chọn ít nhất 2 sản phẩm. Nếu xóa sản phẩm, bảng so sánh sẽ đóng lại.
Sorry, we can't get that information right now.
temperature range: | -10°C to +80°C (for a short time +100°C) |
operating medium: | mineral oil, other media on request |
max. operating pressure: | 315 bar |
test pressure: | 450 bar |
connection system: | manifold mounted |
housing material: | C-steel |
sealing material: | Nitrile (NBR) or Viton (FPM), other materials on request |
installation position: | vertical |