Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

Rơ-le bảo vệ quá tải lưỡng kim

Bảo vệ động cơ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thiết bị điện trong bất kỳ máy móc nào. Rơ-le lưỡng kim dòng Moeller của Eaton cung cấp giải pháp phù hợp cho bất kỳ trường hợp sử dụng nào. Rơ-le bảo vệ quá tải đã nhận được phê duyệt của UL/CSA và CCC, phù hợp để sử dụng trên toàn cầu. Rơ-le ZE và ZB cũng đã được ATEX chứng nhận là thiết bị bảo vệ cho động cơ Ex-e.

 
 
Ổn định:
Bảo vệ chống suy giảm pha và quá tải
Rơ-le máy biến áp ZW7:
Bảo vệ trong trường hợp khởi động khó
Sử dụng toàn cầu:
Phê duyệt của UL/CSA và CCC

Các tính năng cốt lõi

  • Bảo vệ chống suy giảm pha và quá tải
  • Tiếp điểm phụ sẽ tắt tính năng bảo vệ động cơ và phát tín hiệu báo lỗi
  • Phê duyệt của UL/CSA và CCC
  • Phù hợp để bảo vệ động cơ Ex-e (ZE, ZB)
 

Giải pháp lưỡng kim toàn diện

Rơ-le lưỡng kim dòng Z mang lại khả năng bảo vệ ổn định trong trường hợp xảy ra sự cố pha và quá tải, có thể hoạt động trong dải điện áp lên đến 630 A. Rơ-le bảo vệ động cơ bao gồm các dòng sản phẩm sau đây: Rơ-le lưỡng kim Z5 (phù hợp với DILM185A, DILM225A, DILM250A, DILM300A), rơ-le lưỡng kim ZE để sử dụng kết hợp với công-tắc-tơ cỡ nhỏ DILEM, rơ-le lưỡng kim ZB (phù hợp với DILM7 lên đến DILM170) và rơ-le máy biến áp ZW7 để bảo vệ trong trường hợp khởi động khó. Rơ-le ZE và ZB phù hợp để bảo vệ động cơ điện tử Ex và có thể gắn trực tiếp lên công-tắc-tơ DILM sử dụng dòng điện lên đến 300 A.

Dòng Moeller của Eaton - lịch sử 100 năm

Với hơn 100 năm kinh nghiệm về khởi động, điều khiển và bảo vệ động cơ, dòng Moeller của Eaton mang đến cho bạn một danh mục sản phẩm đã được chứng minh giúp bạn sử dụng năng lượng một cách ổn định, hiệu quả hơn, an toàn và bền vững hơn.
Thông số kỹ thuật

Nêu bật sự khác biệt
Chỉ hiển thị sự khác biệt
Ẩn các tính năng trống
Liên kết tải xuống
X
Download Close