Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

Máy biến áp điện điều khiển

Máy biến áp điều khiển, cách ly và an toàn giúp hấp thụ điện khi ngắn mạch và đảm bảo cách ly điện an toàn khi xảy ra lỗi. Eaton cung cấp dòng sản phẩm máy biến áp đa dạng được chế tạo và thử nghiệm theo IEC/EN 61558. Tất cả máy biến áp đều đáp ứng yêu cầu của cấp cách điện B theo IEC85 và IEC16, giúp đảm bảo nhiệt độ ổn định liên tục ở 130 °C. Máy biến áp được tẩm nhựa đặc biệt giúp bảo vệ khỏi hiện tượng ăn mòn, giảm phân tán nhiệt và giảm thiểu tiếng ồn. Máy biến áp điều khiển, cách ly và an toàn thường được dùng trong mạch điều khiển hoặc mạch PELV. Máy biến áp nhiều cuộn dây là sự kết hợp hoàn hảo của máy biến áp điều khiển, cách ly và an toàn vào cùng một thiết bị bền bỉ. 

 
Đáp ứng tất cả tiêu chuẩn trong ngành:
Cấp bảo vệ IP00
Phù hợp sử dụng trên toàn cầu:
Phê duyệt của UL/CSA
Bền chắc:
-25 °C đến +40 °C mà không giảm công suất hữu công

Các tính năng cốt lõi

  • Giảm dòng điện đoản mạch khi xảy ra lỗi
  • Có thể triển khai mạch phụ trợ không nối đất
  • Cách ly điện ổn định
  • Khả năng bảo vệ ở mức cao dành cho những trường hợp sử dụng yêu cầu khắt khe, chẳng hạn như máy mài ướt và máy thổi khí sấy khô bê tông
  • Được chế tạo và thử nghiệm theo IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, UL 5085-2 và CSA 22.2 Số 66
  • Cấp cách điện B theo IEC 85 và IEC 216
  • Vận hành đơn giản 
 

Máy biến áp điều khiển, cách ly và an toàn STI, STZ và DTZ

Máy biến áp điều khiển, cách ly và an toàn STI, STZ và DTZ của Eaton giúp hấp thụ điện khi ngắn mạch và đảm bảo cách ly điện an toàn khi xảy ra lỗi. Thường được dùng trong mạch điều khiển, thiết bị phân tách bảo vệ và hệ thống có điện áp cực thấp như mạch PELV và FELV.

Máy biến áp điều khiển STN

Máy biến áp điều khiển một pha STN có thể vận hành dễ dàng. Các thiết bị này giúp giữ an toàn tối đa cho thiết bị máy và hệ thống, đồng thời đảm bảo điện áp vận hành cho mạch điều khiển và mạch phụ trợ luôn ở mức ổn định.

Máy biến áp nhiều cuộn dây UTI

Máy biến áp nhiều cuộn dây một pha của Eaton với khả năng linh hoạt hàng đầu là sự kết hợp hoàn hảo của máy biến áp điều khiển, cách ly và an toàn vào cùng một thiết bị. Nhờ có các phê duyệt toàn diện, những thiết bị này phù hợp sử dụng trên toàn cầu.
Thông số kỹ thuật
Nêu bật sự khác biệt
Chỉ hiển thị sự khác biệt
Ẩn các tính năng trống