Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*
Thiết bị đóng ngắt hạ thế

xEnergy Light

Tủ phân phối điện xEnergy Light và vỏ tủ điều khiển thích ứng với thiết bị đóng ngắt lên đến 1600 A. Vỏ tủ làm bằng thép tấm bảo vệ tránh ảnh hưởng gây hư hỏng và điện giật do tiếp xúc với các bộ phận có điện.

xEnergy Ligh lắp đặt cạnh nhau có thể dễ dàng chuyển đổi thành một vỏ tủ điều khiển cho mục đích công nghiệp hoặc thành một tủ phân phối điện cho các tòa nhà chức năng theo yêu cầu của bạn. xEnergy Light có thể lắp đặt dễ dàng, ổn định và tháo nhanh chóng và có sẵn ở hơn 55 kích thước khác nhau.

Dòng điện định mức
lên đến 1600A
Dòng điện ngắn hạn
lên đến 65 kA – 1s
Thiết kế linh hoạt
55 kích thước khác nhau

Các tính năng cốt lõi

  • Chiều cao từ 1400 đến 2000 mm, chiều rộng từ 425 đến 1350 mm và chiều sâu từ 300 đến 800 mm
  • Tủ điện phân phối lắp đặt cạnh nhau và ổn định, được làm từ thép tấm cũng phù hợp cho việc lắp đặt độc lập
  • Cung cấp các cấp bảo vệ IP31, IP42 hoặc IP55
  • Bảo vệ chống mài mòn nhờ lớp sơn phủ sử dụng sơn tĩnh điện RAL 7035
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn IEC/EN 62208 và EN 60529, cũng như tiêu chuẩn IEC 60439-1/-3 và IEC 61439-1/-2
  • Các tính năng bao gồm bộ khóa cửa, công tắc tiếp xúc cửa với giá đỡ, đèn tủ điều khiển và các hệ thống khóa đa dạng

Dòng sản phẩm xEnergy Light

Tủ phân phối điện lưới

Eaton xEnergy Light
  • Vật tư đầu vào, thiết bị chiều đi và khớp nối với bộ ngắt mạch
  • Thiết bị chiều đi với bộ ngắt công tắc cầu chì SL lên đến 630 A
  • Hệ thống cấp vào để kết nối cáp không khoan lỗ
  • Phân tách nội bộ lên đến mẫu 4b loại 2 và 6
  • Kết nối cáp từ trên cùng hoặc dưới cùng

Tủ phân phối phụ

xEnergy Light
  • Hệ thống lắp đặt Profi+ và EP
  • Các mô-đun lắp ráp cho bộ ngắt kết nối phụ tải cầu chì NZM, NH chuyển nguồn và ngắt, đối với các đế cầu chì vít, các thiết bị để lắp đặt theo mô-đun và các thiết bị riêng lẻ

Bảng phân phối kiểm soát

xEnergy Light
  • Công nghệ điều khiển với Sasy 60i
  • Thiết bị lắp đặt cố định, riêng lẻ trên tấm lắp ghép
  • Thông gió và điều hòa không khí
  • Công nghệ tự động hóa

Trình cấu hình xEnergy

Để giúp bạn lập kế hoạch và thiết kế một hệ thống xEnergy đơn giản nhất có thể, chúng tôi cung cấp cho bạn Trình cấu hình xEnergy đã được kiểm chứng như một công cụ lập kế hoạch miễn phí.
Thông số kỹ thuật

Trình cấu hình xEnergy

Để giúp bạn lập kế hoạch và thiết kế một hệ thống xEnergy đơn giản nhất có thể, chúng tôi cung cấp cho bạn Trình cấu hình xEnergy như một công cụ lập kế hoạch miễn phí.
Liên kết tải xuống
X
Download Close