Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

Giải pháp EtherCAT của Eaton

 

 

Ngày nay các nhà sản xuất máy móc và hệ thống phải đối mặt với những thách thức nào?

Ngày nay, các nhà sản xuất máy móc và hệ thống phải đối mặt với nhiều yêu cầu từ thị trường. Các giải pháp dành cho khách hàng cá nhân đòi hỏi nhanh chóng sẵn sàng, không sợ bị lạc hậu, dễ xử lý, an toàn và sẵn có trên toàn thế giới, v.v. Máy móc của bạn có đáp ứng các yêu cầu đó không?

Ethernet công nghiệp là gì

Ethernet công nghiệp (IE) là việc sử dụng Ethernet trong các ứng dụng công nghiệp với các giao thức hỗ trợ lý thuyết tất định (sự phát triển của công nghệ thúc đẩy cải tiến) và tính năng thời gian thực. Các thiết bị như vậy sử dụng giao diện, phương pháp và dịch vụ Ethernet tiêu chuẩn (IEEE 802.3), đồng thời bổ sung các chức năng để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của giao tiếp công nghiệp.

EtherCAT là gì

EtherCAT® (Công nghệ tự động hóa điều khiển bằng Ethernet) là hệ thống ETHERNET thời gian thực dành cho tự động hóa công nghiệp, có đặc trưng là hiệu suất cao và xử lý dễ dàng. Cấu trúc liên kết ETHERNET Star phức tạp được xác định bởi một đường hoặc cấu trúc cây đơn giản và việc sử dụng các “công tắc chuyển đổi” có thể được bỏ qua. Các đặc tính của  công nghệ EtherCAT được mô tả trong tiêu chuẩn IEC 61158 phù hợp  với các yêu cầu thời gian thực “cố định” cũng như “linh hoạt” trong công nghệ tự động hóa.

Các tệp mô tả thiết bị công suất lớn xác định các đặc tính chức năng của thiết bị. Chúng đơn giản hóa việc phát triển và chạy thử cũng như cho phép ứng dụng toàn cầu dưới bất kỳ bộ điều khiển nào có chức năng chính của EtherCAT.

Việc sử dụng EtherCAT có thể hỗ trợ bạn như thế nào trong việc đối mặt với những thách thức ngày nay?

EtherCAT® (Công nghệ tự động hóa điều khiển bằng Ethernet) là hệ thống ETHERNET thời gian thực dành cho tự động hóa công nghiệp, có đặc trưng là tốc độ truyền động cao và xử lý dễ dàng. Đặc biệt trong các giải pháp tự động hóa quy mô trung bình với thời gian chu kỳ tác vụ ngắn và khối lượng dữ liệu cao, việc sử dụng EtherCAT ở cấp hiện trường giúp cải thiện hiệu suất hệ thống và cho năng suất máy cao hơn.
Vận hành trong thời gian thực để tăng năng suất
Nhanh
Vận hành trong thời gian thực để tăng năng suất
Giao thức bảo mật đảm bảo ổn định cho tính khả dụng của hệ thống
An toàn
Giao thức bảo mật đảm bảo ổn định cho tính khả dụng của hệ thống
EtherCAT là tiêu chuẩn mở trên thị trường
Mở
EtherCAT là tiêu chuẩn mở trên thị trường

Giải pháp EtherCAT từ Eaton

Kiến trúc máy

Tất cả các đặc điểm của EtherCAT® hoàn toàn phù hợp với việc sử dụng công nghệ này trong các giải pháp ứng dụng hiệu quả, quy mô vừa và nhỏ cho cấu tạo máy nối tiếp. Để giao tiếp với mức điều khiển, XC300 cung cấp các giao diện Ethernet có thể cấu hình miễn phí khác và do đó, hỗ trợ phân tách trường và mức điều khiển.

 

 

Eaton hỗ trợ hiện thực hóa các kiến trúc hệ thống hiện đại

  • Khái niệm máy móc không sợ bị lạc hậu
  • Chỉ mất thời gian ngắn để đưa ra thị trường
  • Tăng năng suất
  • Tối ưu hóa chi phí sản xuất
  • Các giải pháp liên tục từ một đối tác đáng tin cậy
EtherCAT XC300 XN300 XV300 DA1

Giải pháp EtherCAT của Eaton

Tìm hiểu cách các giải pháp EtherCAT từ Eaton giúp bạn đối mặt với những thách thức ngày nay

XC300 modular PLC with Ethernet cables

PLC theo mô-đun XC300

Sê-ri XC300 tích hợp các PLC công suất lớn và linh hoạt cho phép các khái niệm tự động hóa hiện đại và tiết kiệm không gian kết hợp với các phiến I/O XN300.

Tìm hiểu thêm

XN300 I/O Station EtherCAT gateway

Hệ thống I/O theo mô-đun XN300

Hệ thống I/O XN300 có thể được sử dụng linh hoạt làm I/O cục bộ trực tiếp tại PLC XC300 và làm I/O từ xa trong mạng CAN hoặc EtherCAT.

Tìm hiểu thêm

XV300 HMI-PLC

Màn hình cảm ứng XV300

Các tấm XV300 với công nghệ cảm ứng đa điểm điện dung  cực kỳ trực quan, thiết kế lại cách con người và máy móc tương tác.

Tìm hiểu thêm

 
PowerXL DA1 Variable Frequency Drives

Máy biến tần DA1

Máy biến tần DA1 là sự kết hợp hoàn hảo cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao và phụ thuộc vào tốc độ.

Tìm hiểu thêm