Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

291485
Mã model: EVG-16/3PHAS/6MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole - Busbar. EV busbars 3Ph., 6.5HP, for auxiliary contact unit

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton Moeller series busbar
Catalog Number
291485
Model Code
EVG-16/3PHAS/6MODUL/HI
EAN
4015082914851
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
10.4 mm
Product Width
115 mm
Product Weight
0.058 kg
Compliances
RoHS conform

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Used with
Busbar
EVG
Type
  • Busbar
  • EVG
Features
Insulated
Accessory/spare part type
Busbar for residual current circuit breakers
Busbar for combined residual current/power circuit breaker
Busbar for miniature circuit breaker
Electric connection type
Fork
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
80 A
Suitable for number of devices
2
Number of poles
Three-pole
Color
Other
Rated short-time withstand current (Icw)
0 kA
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
6
Number of phases
3
Pitch dimensions
0 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Functions
Busbar
Suitable for
Devices with auxiliary switch
2 devices

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm

Lưu ý: Nếu thiếu tập tin .zip từ tải xuống thì loại tập tin này sẽ không được hỗ trợ tải xuống hàng loạt.