Tìm kiếm kiến thức
Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

9PXEBM48RT

Eaton 9PX extended battery module (EBM), 2U, Rack/tower, used with 9PX1500RT, 9PX1500RTN, 9PX1500GRT, 9PX1000GRT

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton 9PX extended battery module (EBM)
Catalog Number
9PXEBM48RT
UPC
743172081322
Product Length/Depth
17.7 in
Product Height
3.4 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
59.5 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
cULus Listed
NOM
ENERGY STAR certified
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified

Ắc quy

Battery replacement
Hot-swappable internal batteries and extended battery modules (EBMs)
Battery type
Sealed, lead-acid

Môi trường

Relative humidity
0-96% non-condensing
Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)

Thông số kỹ thuật bổ sung

Form factor
Rack/tower
Rack size
2U
Color
Black/silver
Rack mounting kit
Yes
Package contents
  • 9PXEBM48RT 2U extended battery module
  • 4-post rail kit
Used with
9PX1500RT, 9PX1500GRT, 9PX1000GRT

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm