Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

CTX0.47-4-R

IND/XFMR, Octa-Pac SZ 4, 0.47uH

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton Octa-Pac (OP) Inductor
Catalog Number
CTX0.47-4-R
UPC
051712884884
EAN
5027590106030
Product Length/Depth
11.43 mm
Product Height
6.35 mm
Product Width
11.43 mm
Product Weight
1.81 g
Compliances
RoHS Compliant

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
7 A
Package Quantity
600
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
4 mΩ
Terminals
Four
Series
Octa-Pac

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm