Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

DRA124-3R3-R

Eaton DRA inductor, 2.79 uH, 6.94 A Irms, 11.85 A ISAT, 11 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 750 qty.

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA124-3R3-R
UPC
051712828277
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
2.31 g
Compliances
RoHS Compliant

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
6.94 A
ISAT
11.85 A
Package Quantity
750
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
11 mΩ
Size
12.5x12.5x4.5
Terminals
2 Pads
Series
DRA124

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm

Bạn cần hỗ trợ sản phẩm?

Hỗ trợ từ Eaton

Technical support

Contact us