Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

FP2-V050-R

Eaton FP2 inductor, 0.05 uH, 37 A Irms, 70 A ISAT, 0.33 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 950 qty.

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton FP2 inductor
Catalog Number
FP2-V050-R
UPC
051712889193
Product Length/Depth
0.283 in
Product Height
0.118 in
Product Width
0.264 in
Product Weight
0.0011 lb
Compliances
RoHS Compliant

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
37 A
ISAT
70 A
Package Quantity
950
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.33 mΩ
Series
FP2

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm

Bạn cần hỗ trợ sản phẩm?

Hỗ trợ từ Eaton

Technical support

Contact us