Tìm kiếm kiến thức
Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

GRFX339 HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs, 3-1/8" inside depth, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, Surface mount, 4 hubs, 3 plugs, Blank back boss, 1"

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs
Catalog Number
GRFX339 HDG
UPC
662276289482
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
4.56 in
Product Width
3.13 in
Product Weight
4.45 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of hubs
4
Number of plugs
3
Mounting method
Surface
Material
Feraloy iron alloy
Finish
Hot dip galvanized
Inside depth
3-1/8"
Tap size
1"
Special features
Blank back boss

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm

Lưu ý: Nếu thiếu tập tin .zip từ tải xuống thì loại tập tin này sẽ không được hỗ trợ tải xuống hàng loạt.