Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

HC3-6R0-R

Eaton HC3 inductor, 6.5 uH, 33.8 A Irms, 30 A ISAT, 2.2 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 24 qty.

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton HC3 inductor
Catalog Number
HC3-6R0-R
UPC
051712897501
EAN
5027590213271
Product Length/Depth
1.18 in
Product Height
0.689 in
Product Width
0.996 in
Product Weight
0.086 lb
Compliances
RoHS Compliant

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
33.8 A
ISAT
30 A
Package Quantity
24
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
2.2 mΩ
Series
HC3

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm

Bạn cần hỗ trợ sản phẩm?

Hỗ trợ từ Eaton

Technical support

Contact us