Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

LD1-150-R

Eaton LD inductor, 15 uH, 0.99 A Irms, 1.05 A ISAT, 235 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 2000 qty.

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton LD1 inductor
Catalog Number
LD1-150-R
UPC
051712889490
Product Length/Depth
4.8 mm
Product Height
3.5 mm
Product Width
4.3 mm
Product Weight
0.0004 lb
Compliances
RoHS Compliant

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.99 A
ISAT
1.05 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
235 mΩ
Series
LD

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm

Bạn cần hỗ trợ sản phẩm?

Hỗ trợ từ Eaton

Technical support

Contact us