Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

LD2-560-R

Eaton LD inductor, 56 uH, 1.96 A Irms, 1.5 A ISAT, 240 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 1000 qty.

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton LD2 inductor
Catalog Number
LD2-560-R
UPC
051712889858
Product Length/Depth
8.1 mm
Product Height
5.3 mm
Product Width
7.3 mm
Product Weight
0.0019 lb
Compliances
RoHS Compliant

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.96 A
ISAT
1.5 A
Package Quantity
1000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
240 mΩ
Series
LD

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm

Bạn cần hỗ trợ sản phẩm?

Hỗ trợ từ Eaton

Technical support

Contact us